BCS0055

A disposizione

BCS R

Typecode:

BCS R08RR01-PSM80C-EP00,2-GS49

Caricamento...
Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
1...8 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
PP
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Tensione d'esercizio UB
12...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP67
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02