BCS012T

A disposizione

S-BCS R

Typecode:

BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75

Caricamento...
Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
50 Hz
Distanza di lavoro
1...8 mm
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Materiale custodia
PP
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensione d'esercizio UB
12...30 VDC
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
Supporto di fissaggio senza battuta fissa

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02