BCS0106

A disposizione

S-BCS S

Typecode:

BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49

Caricamento...
Accessori consigliati
Dimensione
Ø 12 x 62.5 mm
Serie
S44
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
5 Hz
Sensitività
registrabile in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 15
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Materiale custodia
PEEK
Superficie attiva, materiale
PEEK
Temperatura ambiente
-5...105 °C, Omologazione UL solo fino a 85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).