BCS011M
S-BCS S
Typecode:
BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T51
213,99 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
20 Pc.
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BCS011F
BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50
- Dimensione
- Ø 30 x 96 mm
- Serie
- S04
- Installazione
- non a filo
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 5 Hz
- Sensitività
- possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame
- Funzione
- Smart Level 100
- Caratteristiche addizionali
-
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze - Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Superficie attiva, materiale
- PEEK
- Temperatura ambiente
- -10...85 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 12...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Grado di protezione
- IP68
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02