BCS00A3

A disposizione

S-BCS S

Typecode:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Caricamento...
Dimensione
Ø 18 x 61 mm
Serie
S10
Filettatura (A)
M18x1
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, connettore speciale-connettore speciale
Frequenza di commutazione
5 Hz
Interfaccia
Interfaccia speciale
Sensitività
registrabile sull'apparecchiatura di base
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Superficie attiva, materiale
PTFE
Temperatura ambiente
-10...180 °C
Resistenza alla pressione max.
6 bar
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP68
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Amplificatori collegabili a valle

Prolunghe

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02