BOD0005

A disposizione

S-BOD 26K

Typecode:

BOD 26K-LB04-S115-C

Caricamento...
Serie
26K
Dimensione
17 x 50 x 50 mm
Interfaccia
Analogica, corrente 4…20 mA ascendente lineare/discendente 2x PNP contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
1.5 x 3.25 mm con 100 mm
Distanza di lavoro
regolabile a 30...100 mm
Precisione
±0.25 % FS
Precisione di ripetibilità
0.25 % FS
Risoluzione
0.1 % FS
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01