BOS00ZR
Barriere fotoelettriche a riflessione
Typecode:
BOS 2K-PS-PR10-00,2-S49
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BOS020T
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
- Serie
- 2K
- Dimensione
- 7.6 x 25.1 x 13.5 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 10 mm at 100 mm
- Distanza di lavoro
- 0...800 mm
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PVC
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
- CE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02