BOS01ZH

A disposizione

S-BOS M12 D

Typecode:

BOS 12M-PS-ID10-02

Caricamento...
Serie
12M
Dimensione
Ø 12 x 60 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Infrarosso
Dimensioni dello spot luminoso
45 x 45 mm con 400 mm
Distanza di lavoro
1...400 mm
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PMMA
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
Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Sistema di montaggio universale

Accessori meccanici

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03