BOS00H6
S-BOS M18 R
Typecode:
BOS 18K-PO-1LQK-E5-C-S4
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BOS00JT
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C
- Serie
- 18K
- Dimensione
- Ø 18 x 86.8 mm
- Interfaccia
- PNP Contatto normalmente chiuso (NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...12 m
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02