BOS01EZ

A disposizione

S-BOS M18 D

Typecode:

BOS 18M-NA-ID20-S4

Caricamento...
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
NPN Contatto normalmente chiuso (NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto energetica
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED infrarosso
Distanza di lavoro
1...800 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
Vetro, antiriflesso
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Dotazione
Dado M18x1 (2x)
Istruzioni per l'uso
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Sistema di montaggio universale

Accessori meccanici

Cavi di collegamento

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).