BOS01F8

A disposizione

S-BOS M18 R

Typecode:

BOS 18M-PS-PR23-S4

Caricamento...
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 300 mm con 7 m
Distanza di lavoro
0...4 m
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
Vetro, antiriflesso
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dotazione
Dado M18x1 (2x)
Istruzioni per l'uso
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Sistema di montaggio universale

Accessori meccanici

Riflettori

Cavi di collegamento

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02