- Serie
- Q08M
- Dimensione
- 8 x 44 x 8 mm
- Interfaccia
- PNP Contatto normalmente aperto (NA)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto energetica
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 3.0 mm Uscita luce
- Distanza di lavoro
- 1...60 mm
- Collegamento
- Cavo, 2.00 m, PUR
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso, nichelato
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03