BLG0003

S-BL G

Typecode:

BLG 1-015-210-050-PV01-SX

Caricamento...
Serie
1-015
Dimensione
22 x 200.1 x 43.2 mm
Lunghezza attiva AL 1
150 mm
Interfaccia
Analogica, tensione 0…10 V
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Griglia ottica
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Infrarosso
Parte più piccola tipica
5.0 a t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m
Distanza di lavoro
0...2.1 m
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
20...28 VDC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10