BOS0178

A disposizione

S-BOS 23K D

Typecode:

BOS 23K-PU-RH10-S4

Caricamento...
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensione
23 x 51 x 52.4 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Commutazione chiaro/scuro
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
Fuoco tipico a 500 mm
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
15 x 15 mm nel punto focale
Distanza di lavoro
3...800 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PC ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
Ecolab
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Coperture e custodie di protezione

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Sistema di montaggio universale

Accessori meccanici

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04