BLT000A

Non più in uso

Sensori di luminescenza

Typecode:

BLT 31M-001-U-S92

Caricamento...

in cessazione

Serie
31M
Dimensione
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
Interfaccia
PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione (0…5 V)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
Principio di funzionamento
Lettori di luminescenza
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
Luce ultravioletta
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 5 mm con 100 mm
Distanza di lavoro
0...100 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, verniciato
Superficie attiva, materiale
Vetro
Tensione d'esercizio UB
10...24 VDC
Omologazione / conformità
cETLus
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • End of Life Announcement

  • Smaltimento

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).