Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Serie
- 31M
- Dimensione
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- Interfaccia
- PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione (0…5 V)
- Funzione d'ingresso
- Blocco tastiera ON/OFF
- Principio di funzionamento
- Lettori di luminescenza
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
- Caratteristiche raggio
- focalizzato
- Tipo di luce
- Luce ultravioletta
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 16 mm con 300 mm
- Distanza di lavoro
- 0...300 mm
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso, verniciato
- Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...24 VDC
- Omologazione / conformità
-
cETLus
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08