- Serie
- R020K
- Dimensione
- 7.7 x 26.8 x 13.5 mm
- Interfaccia
- PNP Contatto normalmente aperto (NA)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 23 mm con 500 mm
- Distanza di lavoro
- 0...2 m
- Collegamento
- Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PVC
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01