BGL001P

A disposizione

S-BGL S

Typecode:

BGL 50A-005-S49

Caricamento...
Serie
A
Dimensione
10 x 70 x 88 mm
Ampiezza forcella
50 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
microSPOT-LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 1.5 mm Uscita luce
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, verniciato
Superficie attiva, materiale
Vetro
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09