BLA0003
Lucernari continui e griglie luminose
Typecode:
BLA 50A-002-S4
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BLA000C
BLA 50D-002-S4
- Serie
- A
- Dimensione
- 100 x 27 x 93 mm
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Principio di funzionamento
- Banda d'illuminazione
- Particolarità ottiche
- Tecnica CCD
- Caratteristiche raggio
- Banda d'illuminazione collimata, larghezza 54 mm
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...2 m
- Collegamento 1
- M12x1-Connettore, 4-poli
- Collegamento 2
- M12x1-Presa, 4-poli
- Collegamento 3
- M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 7.0
- EC001832
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01