BOW004E

S-BOW A

Typecode:

BOW A-0808-DS-C-S75

Caricamento...
Serie
A
Dimensione
18 x 130 x 140 mm
Finestra attiva (PL× AL)
80 × 80 mm
Interfaccia
PNP dinamico Contatto normalmente aperto (NA)
NPN dinamico Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Fotocellula a cornice
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Infrarosso
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato, nero
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Prolunghe

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11