BUS003C

A disposizione

S-BUS M30

Typecode:

BUS M30M1-PWX-20/130-S92K

Caricamento...
Forma costruttiva
Ø 30 mm
Uscita di commutazione
2x PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Ottone, nichelato
PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
Distanza di lavoro
200...2000 mm
Frequenza di commutazione
8 Hz
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
± 0.15 % FS
Tensione d'esercizio UB
9...30 VDC
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Supporti universali

Ottiche: filtri, diaframmi, lenti, specchi di rinvio, obiettivi

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04