BUS005W

S-BUS M30 P

Typecode:

BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1

Caricamento...
Accessori consigliati
Forma costruttiva
Ø 47 mm
Collegamento di processo
G 1"
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
PTFE
Distanza di lavoro
200...5000 mm
Frequenza di commutazione
5 Hz
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
± 0.15 % FS
Resistenza alla pressione max.
6 bar
Tensione d'esercizio UB
9...30 VDC
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04