BMF00ER
Sensori di campo magnetico per la scanalatura a C
Typecode:
BMF 243K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BMF00P3
BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3
- Forma scanalatura
- Scanalatura a C
- Dimensione
- 24 x 3 x 3.75 mm
- Principio di funzionamento
- Sensore di campo magnetico
- Collegamento
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Cavo
- PUR, 0.3 m
- Applicazione
- Cilindro pneumatico con scanalatura a C, ad es. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*non adatto per serie Festo ADVC e AEVC)
- Fissaggio
- installabile dall'alto nella scanalatura a C
- Materiale custodia
- PA 12
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 3000 Hz
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04