BMF00CM

A disposizione

Interruttori a cilindro per diverse forme di scanalatura

Typecode:

BMF 307K-R-PS-F-3-01

Caricamento...
Forma scanalatura
Scanalatura a T
Dimensione
29 x 6.2 x 4.4 mm
Principio di funzionamento
Interruttori Reed
Cavo
PVC, 1 m
Materiale custodia
LCP
Uscita di commutazione
Interruttori Reed, PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado di protezione
IP65
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).