BMF000A
Sensori di campo magnetico cilindrici
Typecode:
BMF 07M-NS-D-2-S49-00,3
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Dimensione
- Ø 6.5 x 30 mm
- Principio di funzionamento
- Sensore di campo magnetico
- Collegamento
- M8x1-Connettore, 3-poli
- Cavo
- PUR, 0.3 m
- Materiale custodia
- Ottone, nichelato
- Uscita di commutazione
- NPN contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 10000 Hz
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
EAC
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04