- Forma scanalatura
- Scanalatura a C
- Dimensione
- 20 x 2.9 x 3.6 mm
- Principio di funzionamento
- Sensore di campo magnetico
- Collegamento
- M8x1-Connettore, 4-poli
- Cavo
- PUR, 0.3 m
- Applicazione
- Cilindro pneumatico con scanalatura a C. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto.
- Fissaggio
- installabile dall'alto nella scanalatura a C
- Funzione di apprendimento
- 8 punti di commutazione
- Materiale custodia
- PA 12
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 15 Hz
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04