397,74 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Tempi di consegna su richiesta (di solito: 3-4 settimane)
- Principio di misurazione
- Sistema di misurazione su base MEMS
- Assi di misura
- 1
- Campo di misurazione
- -15...15°
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Interfaccia
- analogica, corrente 4…20 mA
- Risoluzione
- ≤ 0.01 °
- Precisione
- ±0.2°
- Collegamento
- Connettore, M12x1
- Materiale custodia
- Plastica
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE - Testo aggiuntivo
- Possibilità per 360° di centratura in posizione verticale
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01