BSI001A

A disposizione

S-BSI R65

Typecode:

BSI R65K0-XB-MXS090-S115

Caricamento...
Principio di misurazione
Sistema di misurazione su base MEMS
Assi di misura
1
Campo di misurazione
-90...90°
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Interfaccia
analogica, corrente 4…20 mA
Risoluzione
≤ 0.01 °
Precisione
±0.2°
Collegamento
Connettore, M12x1
Materiale custodia
Plastica
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Testo aggiuntivo
Possibilità per 360° di centratura in posizione verticale
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).