BSP0037
Sensori di pressione digitali
Typecode:
BSP B020-EV003-A01A0B-S4
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BSP00Y6
BSP B020-EV009-P00S2B-S4
- Campo di misurazione
- 0...20 bar
- Precisione
- ±0.5 % FSO BFSL
- Pressione di sovraccarico
- 40 bar
- Pressione di scoppio
- 70 bar
- Tensione d'esercizio UB
- 18...36 VDC
- Uscita analogica
- Analogica, tensione 0…10 V
- Uscita di commutazione
- NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC)
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Collegamento di processo
- G 1/4" (DIN 3852)
- Materiale collegamento di processo
- Acciaio inossidabile (1.4301)
- Materiale anello di tenuta
- FKM
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4301) PA 6.6
- Temperatura del fluido
- -40...125 °C
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02