BSP0035
Sensori di pressione digitali
Typecode:
BSP B250-EV003-D01A0B-S4
in cessazione
Alternativa consigliata
BSP00YC
BSP B250-EV009-P00S2B-S4
- Campo di misurazione
- 0...250 bar
- Precisione
- ±0.5 % FSO BFSL
- Pressione di sovraccarico
- 400 bar
- Pressione di scoppio
- 750.00 bar
- Tensione d'esercizio UB
- 18...36 VDC
- Uscita di commutazione
- 2x NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Collegamento di processo
- G 1/4" (DIN 3852)
- Materiale collegamento di processo
- Acciaio inossidabile (1.4301)
- Materiale anello di tenuta
- FKM
- Materiale custodia
-
Acciaio inossidabile (1.4301)
PA 6.6 - Temperatura del fluido
- -40...125 °C
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02