Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m
- Versione
- Illuminazione lineare
- Dimensione
- 13 x 197.5 x 18 mm
- Tensione di esercizio nominale Ue DC
- 24 V
- Assorbimento di corrente max.
- 300 mA, 500 mA (Boost mode)
- Modalità operativa
-
Normale
Boost - Ingressi digitali
- Trigger
- Materiale
- Alluminio anodizzato, nero Vetro
- Superficie luminosa
- 160 x 10 mm
- Tipo di luce
- LED luce bianca
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Omologazione / conformità
- CE
- Grado di protezione
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35