BFO00AW

A disposizione

Fibre di plastica/vetro per apparecchiature a base di fibre

Typecode:

BFO D22-LAH-BK-EAK-10-02

Caricamento...
Versione
M4, attacco a 90°, cavo flessibile
Utilizzo
Per dispositivi basati su fibra BFB
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB 75K-001-..
Materiale tipo di fibra
PMMA
Lunghezza cavo L
2 m
Materiale involucro
PE
Distanza di lavoro
250 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Materiale
Ottone nichelato
Superficie attiva, fibre
Ø 1.0 mm
Superficie attiva, disposizione fibre
Monofibra
Grado di protezione
IP65
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

Accessori obbligatori

Apparecchiatura a base di fibre

Supporto di fissaggio senza battuta fissa

Supporti universali

Ausilio di regolazione/ attrezzo

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06