BFO005F

A disposizione

Ottiche: diaframmi, filtri, lenti, deflettori

Typecode:

BFO D22-LA-AC-20

Caricamento...
Principio di funzionamento
Lente applicabile
Versione
Bussola di serraggio con ottica a 90°
Utilizzo
per ottiche a fibre optoelettroniche BFO
Dimensione
Ø 5 x 23.5 mm
Superficie attiva
Prisma, cilindrico
Fissaggio
Viti, morsetti
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).