BAE0070

Dispositivo di commutazione analogico

Typecode:

BES 516-615-PS-1-PU-05

Caricamento...
Principio di funzionamento
Trasduttore di segnale
Testo aggiuntivo
per il montaggio in loco
Collegamento
Cavo
Collegamento sensore
M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi analogici
Analogica, tensione (0…10 V)
Uscita di commutazione
3x PNP contatto normalmente aperto (NA)
Materiale
Ottone nichelato
Temperatura ambiente
-10...70 °C
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
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).