Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Funzione
-
Contapezzi (1 impulso per pezzo)
Contatore (1 impulso per x pezzi)
Amplificatore di commutazione sino a 400 mA
Flip-Flop (composizione/cancellazione)
Inverter di commutazione (NA/NC) - Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Ingressi digitali
- NPN
- Collegamento
- Connettore, M12x1
- Collegamento sensore
- M12x1-Presa, 4-poli
- Materiale custodia
- PBT PA
- Dimensione
- Ø 20 x 60 mm
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
- CE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90