BIS0086
Testine di scrittura/lettura LF e antenne (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-350-00,3
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Gruppo prodotti
- LF (70/455 kHz)
- Dimensione
- 120 x 60 x 240 mm
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Forma antenna
- Barra
- Collegamento
- 0.30 m
- Materiale custodia
- PC
- Temperatura di immagazzinamento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...40 °C
- Grado di protezione
- IP65
- Omologazione / conformità
-
CE
EAC
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01