BIS0091
Processori LF (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-600-007-653-00-KL1
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Gruppo prodotti
- LF (70/455 kHz)
- Interfaccia
- RS232
- Tecnologie RFID supportate
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
- 1
- Tensione d'esercizio UB
- 19.2...28.8 VDC
- Materiale custodia
- ABS
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado di protezione
- IP65 con testina di scrittura/lettura
- Omologazione / conformità
-
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS - Collegamento
- Morsettiera, 19-poli
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01