BIS0090
Processori LF (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-600-007-652-02-KL1
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
in cessazione
- Gruppo prodotti
- LF (70/455 kHz)
- Interfaccia
- RS422/RS485 separato galvanicamente
- Tecnologie RFID supportate
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
- 1
- Tensione d'esercizio UB
- 19.2...28.8 VDC
- Materiale custodia
- ABS
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado di protezione
- IP65, con testina di scrittura/lettura
- Omologazione / conformità
-
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS - Collegamento
- Morsettiera, 19-poli
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01