BIS00C2
Processori LF (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-622-019-050-03-ST5
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BIS012E
BIS V-6102-019-C101
- Gruppo prodotti
- LF (70/455 kHz)
- Interfaccia
- Profibus DP Slave separato galvanicamente
- Tecnologie RFID supportate
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
- 2
- Tensione d'esercizio UB
- 19.2...28.8 VDC
- Materiale custodia
- Alluminio, Getto pressofuso
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado di protezione
- IP65, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Collegamento
- 2x Presa, 12-poli Connettore, 5-poli
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01