BIS00K3
Processori LF (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-6008-048-650-06-ST23
2.430,31 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
11 Pc.
Do not use for new projects, alternative below:
Alternativa consigliata
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- Gruppo prodotti
- LF (70/455 kHz)
- Interfaccia
- Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) Switch a 2 porte
- Tecnologie RFID supportate
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
- 2
- Tensione d'esercizio UB
- 19.2...28.8 VDC
- Materiale custodia
- ABS
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado di protezione
- IP65, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Collegamento
- Presa, 4-poli, D-codificato M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato Connettore, 5-poli
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01