BIS003W

A disposizione

Supporti dati LF (125 kHz)

Typecode:

BIS L-203-03/L

Caricamento...
Accessori consigliati
Gruppo prodotti
LF (125 kHz)
Dimensione
Ø 12.4 x 2 mm
Communication
Read Only
Numero di serie UID, in sola lettura
5 Byte
Tipo di memoria
PROM
Forma antenna
rotonda
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Temperatura di magazzinaggio temporanea
-40...130 °C 1x1000 h
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Materiale custodia
PPS, EP
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Dati di dimensionamento

  • Smaltimento

Supporti per sistemi RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).