BIS00C8
Testine di scrittura/lettura (125 kHz) con processore integrato
Typecode:
BIS L-400-035-002-02-S115
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Gruppo prodotti
- LF (125 kHz)
- Principio di funzionamento
- Apparecchiatura di lettura
- Dimensione
- Ø 18 x 75 mm
- Installazione
- senza metalli (zona libera)
- Forma antenna
- rotonda
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli, 0.50 m, PU
- Materiale custodia
- Ottone, Interfaccia PBT, nichelato
- Interfaccia
- RS422
- Tensione d'esercizio UB
- 19.2...26.4 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01