BIS0048

A disposizione

Supporto dati HF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-122-01/A

Caricamento...
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 10 x 4.5 mm
Forma antenna
rotonda
Numero di serie UID, in sola lettura
4 Byte
Tipo di memoria
EEPROM
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
Dati utente, lettura/scrittura
752 Byte
Temperatura di immagazzinamento
-25...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Materiale custodia
PA 12, sigillatura PU
Grado di protezione
IP67
Installazione
senza metalli (zona libera)
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).