68,43 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Tempi di consegna su richiesta (di solito: 3-4 settimane)
- Gruppo prodotti
- HF (13.56 MHz)
- Dimensione
- Ø 22 x 31 mm
- Forma antenna
- rotonda
- Numero di serie UID, in sola lettura
- 8 Byte
- Tipo di memoria
- FRAM
- Tipi di supporti dati compatibili
- DIN ISO 15693
- Dati utente, lettura/scrittura
- 2000 Byte
- Temperatura di immagazzinamento
- -25...95 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Materiale custodia
- Acciaio, Supporto dati: PA 12-GF30, con rivestimento
- Grado di protezione
-
IP68
IPx9K - Installazione
- senza metalli (zona libera) su metallo
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02