BIS013A
Supporto dati HF (13,56 MHz)
Typecode:
BIS M-142-15/A-M8-GY
- Gruppo prodotti
- HF (13.56 MHz)
- Dimensione
- Ø 22 x 26 mm
- Forma antenna
- rotonda
- Numero di serie UID, in sola lettura
- 8 Byte
- Tipo di memoria
- FRAM
- Dati utente, lettura/scrittura
- 131072 Byte
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Materiale custodia
- Acciaio, Supporto dati: PA 12-GF30 grigio, con rivestimento
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Dati di dimensionamento
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02