BIS00T8

A disposizione

Testine di scrittura/lettura HF e antenne (13,56 kHz)

Typecode:

BIS VM-307-001-S4

Caricamento...
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 18 x 46.5 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Collegamento
Connettore, 4-poli, 0.50 m, PU
Materiale custodia
Ottone, Interfaccia in alluminio, nichelato
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica

Prolunghe

Supporti universali

Supporti per sistemi RFID

Dado

Cavi di collegamento

Connettore a cablare

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).