BIS00ZA
Processori HF (13,56 MHz)
Typecode:
BIS M-626-069-A01-06-ST32
in cessazione
- Gruppo prodotti
- HF (13.56 MHz)
- Interfaccia
- Industrial Ethernet/Ethernet TCP/IP/MODBUS TCP
- Tecnologie RFID supportate
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
- 1
- Tensione d'esercizio UB
- 19.2...28.8 VDC
- Materiale custodia
- Alluminio
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Grado di protezione
- IP65, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE - Collegamento
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato M12x1-Connettore, 5-poli
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01