BAE003H
Alimentatori per guida DIN
Typecode:
BAE PS-XA-1W-12-100-003
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
- Dimensione
- 40.5 x 124.5 x 116.6 mm
- Versione
- Rotaia DIN
- Fissaggio
- Montaggio rotaia profilata
- Materiale custodia
- Metallo
- Collegamento
- Morsetto, 0.25...4 mm²
- Tensione d’ingresso
- 115/230 V AC, selezione automatica, monofase
- Tensione nominale di uscita DC
- 12 V
- Corrente nominale in uscita
- 10 A
- Grado di protezione
- IP20
- Omologazione / conformità
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Temperatura ambiente
- -35...70 °C
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01