BNI007F

A disposizione

S-BNI SL

Typecode:

BNI IOL-801-000-Z036

Caricamento...
Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Dimensione
60 x 60 x 213 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo OUT
2 bytes
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Prolunghe

Supporti per HMI

Accessori meccanici

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50