BNI0036
Moduli di rete per Ethernet/IP
Typecode:
BNI EIP-302-100-Z016
Questo prodotto non è attualmente disponibile nel nostro webshop. Vi preghiamo di contattarci.
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Alternativa consigliata
BNI004F
BNI EIP-302-105-Z015
- Interfaccia
- EtherNet/IP
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 2
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente d'uscita max.
- 2 A
- Corrente sommatoria US, sensore
- 9.0 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 9.0 A
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso
- Dimensione
- 68 x 32.4 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado di protezione
- IP67
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04